カタログ
サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64,0 mm (2,52 po) | - | 製品を見る |
304-S1-WPEM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64 mm (2,52 po) | - | 製品を見る |
304-S3-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 78,0 mm (3,07 po) | - | 製品を見る |
304-S5-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 100 mm (3,94 po) | - | 製品を見る |
304-S6-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 116 mm (4,57 po) | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。